HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .32 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Max bundle dia:2.99"., CT110300SSBC0
Image not found

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .32 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Max bundle dia:2.99"., CT110300SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110300SSBC0

Attache de câble en nylon 6/6 stabilisée aux UV avec barrette en acier inoxydable, Résistance à la traction : 110 Lbs, Couleur : Noir résistant aux UV, 11.81 "L, 0.32 "W, 2.99" Bundle Dia.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Général

Catalog Number

CT110300SSBC0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

UPC

781810564950

UPC 14 Digit GTIN

00781810564950

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2.99

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.32 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

2000