HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 13.78 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.82"., CT120350SSBL
Image of CT120350SSBL Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 13.78 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.82"., CT120350SSBL
Image of CT120350SSBL Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 13.78 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.82"., CT120350SSBL

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 13.78 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.82"., CT120350SSBL

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120350SSBL

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 13.78 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.82".

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT120350SSBL

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties

Force de rupture minimum en livres

120

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

Type de produit

Stainless Steel Barb Tie

UPC

781810643143

UPC 14 Digit GTIN

00781810643143

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.82

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

350 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.39 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

13,78 pouces

Hauteur de l'emballage

1.5 in

Largeur

0.39 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

13.78 in

Longueur de l'emballage

19 in

Poids de l'emballage

0.71 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60000

Quantité dans l'emballage

2500