HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 14.88 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs, CT110400SSBC0
Image not found
Image not found

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 14.88 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs, CT110400SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110400SSBC0

Attache-câbles en nylon 6/6 stabilisé aux UV avec barbe en acier inoxydable, résistance à la traction : 110 Lbs, couleur : noir résistant aux UV, 14.88 "L, 0.28 "W, 4.02" Dia. du faisceau.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Général

Catalog Number

CT110400SSBC0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

UPC

781810564837

UPC 14 Digit GTIN

00781810564837

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4.02

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

378 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14.88 pouces

Hauteur de l'emballage

1.7 in

Largeur de l'emballage

6.75 in

Longueur de l'emballage

19.75 in

Poids de l'emballage

1.13 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60000

Quantité dans l'emballage

2500