Marque: Burndy
No de catalogue: CT120400SSBC0
Application
For use with self-locking stainless steel barb
Catalog Number
CT120400SSBC0
Couleur
Noir
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties
Force de rupture minimum en Newton
124
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
CT_SSB
Type de produit
Stainless Steel Barb Tie
UPC
781810565063
UPC 14 Digit GTIN
00781810565063
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4.33
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
400 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,75 pouces
Hauteur de l'emballage
2 in
Largeur
0.39 in
Largeur de l'emballage
7.5 in
Longueur
15.75 in
Longueur de l'emballage
21.5 in
Poids de l'emballage
1.5 lb
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en Newton
124
Nombre d'unités sur la palette
60000
Quantité dans l'emballage
2500