HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 7.32 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,max bundle dia:1.77"., CT50175SSBC0
Image of CT50175SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 7.32 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,max bundle dia:1.77"., CT50175SSBC0
Image of CT50175SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 7.32 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,max bundle dia:1.77"., CT50175SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 7.32 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,max bundle dia:1.77"., CT50175SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50175SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 7.32 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs, dia max. du faisceau : 1.77".

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT50175SSBC0

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties

Force de rupture minimum en livres

50

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

Type de produit

Stainless Steel Barb Tie

UPC

781810564622

UPC 14 Digit GTIN

00781810564622

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.77

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

186 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7,32 pouces

Hauteur de l'emballage

1.2 in

Largeur

0.19 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

7.32 in

Longueur de l'emballage

12.25 in

Poids de l'emballage

0.28 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

8000