HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 8.7 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT110200SSBC0
Image of CT110200SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 8.7 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT110200SSBC0
Image of CT110200SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 8.7 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT110200SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 8.7 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT110200SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110200SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 8.7 IN L, .28 IN W, Résistance à la traction : 110 Lbs,Matériau:Nylon 6/6.

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT110200SSBC0

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Barb Ties

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

Type de produit

Stainless Steel Barb Tie

UPC

781810564776

UPC 14 Digit GTIN

00781810564776

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2.01

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

221 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.70 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.28 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

8.7 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5000