Marque: Burndy
No de catalogue: CT250500RQ0
Application
For Use Where Service Requires Adding Or Subtracting Wires From An Existing Wire Bundle
Catalog Number
CT250500RQ0
Couleur
Noir
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
250
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Heavy Duty Releasable
Type de produit
Releasable Tie
UPC
781810334836
UPC 14 Digit GTIN
00781810334836
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
559 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
22 en
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
5 in
Longueur
20 in
Longueur de l'emballage
26.5 in
Poids de l'emballage
0.77 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
14000
Quantité dans l'emballage
500