HUBBELL CANADA
Image of CT30125M Attaches de câbles en nylon UNIRAP™, CT30125M
Image of CT30125M Attaches de câbles en nylon UNIRAP™, CT30125M

Attaches de câbles en nylon UNIRAP™, CT30125M

Marque: Burndy

No de catalogue: CT30125M

Attache de câble en nylon naturel 6/6, 1,25" max. Dia de faisceau, 30 Lbs, 6" de long, 0.14" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT30125M

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

30

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Intermediate

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810331910

UPC 14 Digit GTIN

00781810331910

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.25

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

146 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

3.6 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.75 pouces

Hauteur de l'emballage

2 in

Largeur

0.14 in

Largeur de l'emballage

10.1 in

Longueur

6 in

Longueur de l'emballage

17 in

Poids de l'emballage

1.57 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-5-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

30

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

10000