Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400M
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT50400M
Couleur
Natural
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
50
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Spécification militaire
MS3367
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Standard
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810332795
UPC 14 Digit GTIN
00781810332795
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
362 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.25 pouces
Largeur
0.18 in
Longueur
15.5 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-2-9
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Quantité dans l'emballage
5000