Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 10959-208
Catalog Number
10959-208
Couleur
Black
Emplacement (ou points) de montage
Rackmount
Type
Type de produit
Signaling & Interfaces
UPC
783586230060
Capacité en pieds cubes
326.9032 cu.in
Hauteur
1.72 in
Largeur
17 in
Profondeur
11.18 in
Consommation
12-26 VDC, Class II power supply optional
Fréquence nominale
20-20000 Hz
Enregistré pour certification
Plage de température de fonctionnement (°C)
0° C to +50° C @ 20-80% humidity, non-condensing
Emplacement (ou points) de montage
Rackmount