HUBBELL CANADA
Autotest de réceptacle, GFCI et interrupteur unipolaire 15A 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, GFSPST15W
Image of GFSPST15W Autotest de réceptacle, GFCI et interrupteur unipolaire 15A 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, GFSPST15W
Image of GFSPST15W Autotest de réceptacle, GFCI et interrupteur unipolaire 15A 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, GFSPST15W
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
+4
Tradeselect Devices
Discontinué

Autotest de réceptacle, GFCI et interrupteur unipolaire 15A 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, GFSPST15W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSPST15W

Produits de protection du courant, prise, auto-test, commutateur DDFT et monopole, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, blanc.

  • Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c) 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFSPST15W

Couleur

Blanc

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Combination Switch

Type

inviolable

UPC

883778124624

Dimensions

Poids

0.215 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15/15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

10