Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FBMPBNK
Horizontial 1-groupe sous-plaque vide
Application
A utiliser dans une boîte de sol encastrée
Application - pour utilisation sur
Concrete; Raised Access; Wood
Catalog Number
FBMPBNK
Construction
Estampillé
Couleur
Métallique
Famille de produit
Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier pré-galvanisé
Méthode de montage
Mounts to Box
Taille
2-Gang;4-Gang;6-Gang
Type
2, 4,
Type de couvercle
Rectangle ; Rond
Type de montage
(1) Vis de fixation
UPC
783585191560
Poids
0.273 lb
Taille
2-Gang;4-Gang;6-Gang
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités sur la palette
5670
Quantité dans l'emballage
15