Marque: Wiegmann
No de catalogue: T4430CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T4430CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326471
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
30 in
Poids
15 lb
Profondeur
30 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1