Marque: Burndy
No de catalogue: TFV3B18V2
Application
For Used On Fiberoptic Applications, Perfect For Plenum Areas, Repetitive Use, General Purpose
Catalog Number
TFV3B18V2
Couleur
Noir
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Velcro ties
Marque des goujons
UNIRAP
Matériau
Polyethylene & Nylon
Type
TFV-B, Flame Retardant
Type de produit
Hook & Loop Straps
UPC
781810273456
UPC 14 Digit GTIN
00781810273456
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
5
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - 94V0
Y
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6