HUBBELL CANADA
Bande à enfoncer 1-1/2 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2086
Image of 2086 Bande à enfoncer 1-1/2 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2086

Bande à enfoncer 1-1/2 po EMT 1-Hole Push-On Strap, 2086

Marque: Raco

No de catalogue: 2086

Bande à enfoncer 1-1/2 po EMT 1-Hole Push-On Strap.

Montez le conduit EMT avec des sangles à insérer à 1 trou RACO®. Positionnez facilement les sangles avec le style à pression. Alignez facilement l'attache avec les trous de boulons surdimensionnés situés sur la sangle.

  • La construction en acier estampé assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les trous de boulons surdimensionnés permettent un alignement rapide et facile de la fixation
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2086

Famille de produit

EMT

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Type d'article

4D

Type de conduit

EMT

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Straps

UPC

050169020869

Dimensions

Dimensions

3.1 po x 1.035 po x 1.827 po

Hauteur

1.827 in

Largeur

1.035 in

Longueur

3.1 in

Poids

0.183 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7000

Quantité dans l'emballage

50