HUBBELL CANADA
Image of CB14412C Barre de terre en cuivre/barre omnibus, CB14412C
Image of CB14412C Barre de terre en cuivre/barre omnibus, CB14412C

Barre de terre en cuivre/barre omnibus, CB14412C

Marque: Burndy

No de catalogue: CB14412C

1/4" x 4" x 12", modèle de trou en C, barre de mise à la terre en cuivre, barre uniquement.

Général

Catalog Number

CB14412C

Matériau

Copper

UPC

621945601062

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1