HUBBELL CANADA
Barre omnibus en cuivre, 36 trous, 24 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14224B
Image of BBB14224B Barre omnibus en cuivre, 36 trous, 24 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14224B
Image of BBB14224B Barre omnibus en cuivre, 36 trous, 24 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14224B

Barre omnibus en cuivre, 36 trous, 24 po L, peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation., BBB14224B

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14224B

Barre d'alimentation en cuivre, 36 trous, 24 po L. Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles

Général

Application

For Used As A Common Ground Point And Power Applications

Attribut physique - Nombre de trous

36

Catalog Number

BBB14224B

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Busbars

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

BUS BAR

Matériau

Copper

Type

BBB

Type de produit

Mechanical

UPC

781810489321

UPC 14 Digit GTIN

00781810489321

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

2 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

24 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.28 in
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
Attribut physique - Nombre de trous

36

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1