HUBBELL CANADA
Image of BBB14424C Barre omnibus en cuivre, BBB14424C
Image of BBB14424C Barre omnibus en cuivre, BBB14424C

Barre omnibus en cuivre, BBB14424C

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14424C

Les barres omnibus en cuivre sont utilisées dans diverses applications. Peut être utilisé comme point de masse commun et peut également être utilisé dans des applications « d'alimentation ». Ce numéro de catalogue comprend un jeu de barres, deux isolateurs, deux supports de montage et quatre boulons.

Les barres omnibus en cuivre sont utilisées dans diverses applications. Homologué UL pour la mise à la terre. Peut être utilisé comme point de masse commun et peut également être utilisé dans des applications « d'alimentation ».

Général

Catalog Number

BBB14424C

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Busbars

Matériau

Copper

Type de produit

Mechanical

UPC

781810505731

UPC 14 Digit GTIN

00781810505731

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

4 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

24 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1