HUBBELL CANADA
Image of BBB14448C Barre omnibus en cuivre, BBB14448C

Barre omnibus en cuivre, BBB14448C

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14448C

Les barres de cuivre sont utilisées dans une grande variété d'applications. Répertoriée UL pour la mise à la terre. Peut être utilisé comme point de terre commun et peut également être utilisé dans des applications "d'alimentation". Ce catalogue comprend un jeu de barres, deux isolateurs, deux supports de montage, quatre boulons de montage et quatre rondelles de blocage.

Les barres omnibus en cuivre sont utilisées dans diverses applications. Homologué UL pour la mise à la terre. Peut être utilisé comme point de masse commun et peut également être utilisé dans des applications « d'alimentation ».

Général

Catalog Number

BBB14448C

Matériau

Copper

UPC

781810502570

UPC 14 Digit GTIN

00781810502570

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - Largeur de barre en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur de barre en pouces

4 in

Dimension - Longueur de la barre en millimètres

1219 mm

Dimension - Longueur de la barre en pouces

48 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM