HUBBELL CANADA
Barrière de vapeur / d'air - Polyéthylène basse densité - Pour les boîtes 4-11/16 po. (emballage de 25), HVBSDBAR
Image of HVBSDBAR Barrière de vapeur / d'air - Polyéthylène basse densité - Pour les boîtes 4-11/16 po. (emballage de 25), HVBSDBAR
Image of HVBSDBAR Barrière de vapeur / d'air - Polyéthylène basse densité - Pour les boîtes 4-11/16 po. (emballage de 25), HVBSDBAR
play
3D View

Barrière de vapeur / d'air - Polyéthylène basse densité - Pour les boîtes 4-11/16 po. (emballage de 25), HVBSDBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: HVBSDBAR

Barrière de vapeur / d'air - Polyéthylène basse densité - Pour les boîtes 4-11/16 po. (emballage de 25).

Designed to fit snugly into boxes for easy cable entry and sealing of openings

Général

Application

Vapour barriers prevent unwanted penetration of exterior air and help maintain the existing interior environment from elements outside of the structure.

Catalog Number

HVBSDBAR

Matériau

Polymer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Accessories, Vapour Barrier

Type de support

No Bracket

UPC

626463040249

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.09 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2500

Quantité dans l'emballage

25