HUBBELL CANADA
Image of CTB125S4C0 BASE CBL TIE MNT, CTB125S4C0
Image of CTB125S4C0 BASE CBL TIE MNT, CTB125S4C0
Discontinué

BASE CBL TIE MNT, CTB125S4C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CTB125S4C0

Bases de montage d'attaches de câbles en nylon, Couleur : Noir, 1" L, 1" l, Largeur maximale de la rainure d'attache : 0,20".

Base de montage pour serre-câbles

Général

Catalog Number

CTB125S4C0

Couleur

Black

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Tie Bases

Matériau

Nylon 6/6

Méthode de montage

#6 screw

Série

UNIRAP™ Series

Type de produit

Mounting Bases

UPC

781810335857

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1 dans

Dimension - Largeur (pouces)

1 in

Dimensions

1 po x 1 po x 0.2 po

Hauteur

0.2 in

Largeur

1 in

Longueur

1 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

#6 screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000