HUBBELL CANADA
Image of HBL75010IV Base et couvercle de goulotte en métal, HBL75010IV
Image of HBL75010IV Base et couvercle de goulotte en métal, HBL75010IV

Base et couvercle de goulotte en métal, HBL75010IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL75010IV

Base et couvercle de chemin de câble en métal, série HBL750, en acier.

  • Ideal for datacom and oversized neutral applications
  • Largest single channel low profile raceway available in its class
  • Available with 1 1/2 in. (38.10) Category 6 and 6A bend radius fittings
  • Idéal pour les applications de communication de données et neutres surdimensionnées 
  • Le plus grand chemin de câbles à profil bas à canal unique disponible dans sa catégorie 
  • Disponible avec des raccords à rayon de courbure de 1 1/2 po (38,10) de catégorie 6 et 6A.

Général

Catalog Number

HBL75010IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL750

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Spécifications

  • Channel Area (sq. in.) - 0.4
  • Length - 10 ft.
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL750 dédiée

UPC

783585218571

Dimensions

Longueur

10 ft

Poids

0.41 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10