HUBBELL CANADA
Base moyenne, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique, RL8512
Image of RL8512 Base moyenne, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique, RL8512
Image of RL8512 Base moyenne, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique, RL8512

Base moyenne, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique, RL8512

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL8512

Base moyenne, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique.

  • Base moyenne
  • Chaîne de traction
  • 600 W 250 V
  • 2 bornes

Pull Chain

Général

Application

Plastic Lamp Holders, Medium Base

Catalog Number

RL8512

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Lampholders

Spécifications

  • Material - Plastic
  • Product Type - Plastic White Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Plastic

Type d'article

Incandescent Lampholders

UPC

883778112034

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

2) Terminal Screws

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

50