HUBBELL CANADA
Base pivotante pour enrouleur de cordon et de câble, pour enrouleur anti-intempéries de 14"s, HBL14PB
Image of HBL14PB Base pivotante pour enrouleur de cordon et de câble, pour enrouleur anti-intempéries de 14"s, HBL14PB
Image of HBL14PB Base pivotante pour enrouleur de cordon et de câble, pour enrouleur anti-intempéries de 14"s, HBL14PB
Discontinué

Base pivotante pour enrouleur de cordon et de câble, pour enrouleur anti-intempéries de 14"s, HBL14PB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL14PB

Remplacé par:

HBLI340PB

Base pivotante pour enrouleur de cordon et de câble, pour enrouleur anti-intempéries de 14"s.

Construction en acier avec revêtement en poudre jaune

Standard Product

Général

Application

For 14" Reels

Catalog Number

HBL14PB

Charge de travail

Heavy Duty

Construction

Steel

Couleur

Jaune

Famille de produit

Heavy Duty Industrial

Performance

  • Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
  • Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location

Spécifications

Weight Lbs. (kg) - 5 (2.3)

Type

Pivot Base

Type

Accessory

Type d'article

Ball Stop

UPC

783585209357

Dimensions

Poids

4.25 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Yellow

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Liée à l'opération

Performance

  • Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
  • Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location