HUBBELL CANADA
Image of 40201-008 Battery, 18 Ah - Model 40201-008
Image of 40201-008 Battery, 18 Ah - Model 40201-008

Battery, 18 Ah - Model 40201-008

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 40201-008

BATTERY SLA 12V/18Ah w/fast-on terminals used with XB001

18 Ah 12VDC

Général

Catalog Number

40201-008

Couleur

Gray

Spécifications

UL

Type

Batteries

Type de matériel

Plastic

Dimensions

Dimensions d'expédition

As required

Poids

13 lb

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

13.8 VDC

Tension de sortie

12 VDC

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL