HUBBELL CANADA
Image of 40408-011 Battery Charger, 4A, for 40201-008
Image of 40408-011 Battery Charger, 4A, for 40201-008

Battery Charger, 4A, for 40201-008

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 40408-011

Battery Charger, 4A, for 40201-008

4A Battery Charger

Général

Catalog Number

40408-011

Couleur

Black

Spécifications

UL

Type

Battery Charger

Type de matériel

Aluminum

Dimensions

Dimensions d'expédition

As required

Poids

9 lb

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

120 VDC

Tension de sortie

15 VDC

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL