Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 277-002BH
Application
Catalog Number
277-002BH
Construction
Front Panel: 14-Gauge Type 304 Brushed Stainless Steel; Dust Cover: 16-Gauge Cold-Rolled Steel With Black Polyurethane Finish
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount
Famille de produit
Behavioral Health Telephones
Options de connexion
Analog
Température fonctionnement
-40° F to +140° F (-40° C to +60° C)
Type
Auto-Dial
Type de produit
Handset Telephones
Poids
5.5 lb
Certification
Conformité
FCC Part 68 Certified
Enregistré pour certification
Options de connexion
Analog
Température fonctionnement
-40° F to +140° F (-40° C to +60° C)
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount