HUBBELL CANADA
Image of 72C1BAR Blank 4.69 Inches Square Box Cover, 72C1BAR
Image of 72C1BAR Blank 4.69 Inches Square Box Cover, 72C1BAR
Image of 72C1BAR Blank 4.69 Inches Square Box Cover, 72C1BAR

Blank 4.69 Inches Square Box Cover, 72C1BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 72C1BAR

Blank 4.69 Inches Square Box Cover.

Couvercle de boîte carrée vierge de 4,69 pouces

Use this Hubbell® 4-11/16 in. Square Box Cover over a 4-11/16 in. Square Box when doing a cross connection.

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

72C1BAR

Couleur

Gris

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4-11/16 in

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000519

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.32 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Quantité dans l'emballage

50