Marque: Burndy
No de catalogue: FT4B500
Catalog Number
FT4B500
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
U-BLOK™
Taille hex.
3/8
Températures nominales
194
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
UPC
781810113585
UPC 14 Digit GTIN
00781810113585
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-1/8
Dimension - Hauteur en millimètres
105 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
200 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.88 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
200 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.88 pouces
Poids
2.75 lb
Taille hex.
3/8
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
400-500 Kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
400-500 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6-500 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie