Marque: Burndy
No de catalogue: BPD6350
Catalog Number
BPD6350
Isolation
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
UPC
781810601433
UPC 14 Digit GTIN
00781810601433
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-19/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1 in
Hauteur de l'emballage
2.3 in
Largeur de l'emballage
3.55 in
Longueur de l'emballage
10.25 in
Poids de l'emballage
1.86 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
960
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
30