HUBBELL CANADA
Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 14 - 2/0 (course), AWG 14 - 2/0 (prise), BDBMHC112/03
Image of BDBMHC112/03 Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 14 - 2/0 (course), AWG 14 - 2/0 (prise), BDBMHC112/03
Image of BDBMHC112/03 Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 14 - 2/0 (course), AWG 14 - 2/0 (prise), BDBMHC112/03

Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 14 - 2/0 (course), AWG 14 - 2/0 (prise), BDBMHC112/03

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMHC112/03

Bloc de distribution d'énergie, polycarbonate rempli de verre, AWG 14 - 2/0 (Run), AWG 14 - 2/0 (Tap).

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

Industrial control feeder, HVAC system and wire ways

Catalog Number

BDBMHC112/03

Famille de produit

Power Connectors>Power Distribution Blocks

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

BDB

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810645659

UPC 14 Digit GTIN

00781810645659

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

127 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

134 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.00 pouces

Dimensions

5.28 po x 3.88 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3.88 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.28 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

175 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

12-2/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

12-2/0

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - AL série Str

12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

14-2/0

Conducteurs - Cuivre série Str

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Nombre de pôles

3

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
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
Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6