Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMHC113503
Application
Industrial control feeder, HVAC system and wire ways
Catalog Number
BDBMHC113503
Famille de produit
Power Connectors>Power Distribution Blocks
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSI-POLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
BDB
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810645727
UPC 14 Digit GTIN
00781810645727
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.28 in
Dimension - Largeur en millimètres
134 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.00 pouces
Dimensions
5.28 po x 3.88 po x 3.25 po
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.28 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
310 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6-350
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6-350
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - AL série Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6-350
Conducteurs - Cuivre série Str
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6-350
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Nombre de pôles
3
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
676
Quantité dans l'emballage
2