Marque: Burndy
No de catalogue: BDALHC112350
Catalog Number
BDALHC112350
Famille de produit
Power Connectors>Power Distribution Blocks
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810645482
UPC 14 Digit GTIN
00781810645482
Dimension - Hauteur en millimètres
90.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.55 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
145 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.58 in
Dimension - Largeur en millimètres
66 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.70 pouces
Dimensions
4.25 po x 5.7 po x 3.55 po
Hauteur
3.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
5.7 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.25 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
310 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6-350
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
12-4
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
12;10;8;6;5;4
Conducteurs - AL série Str
6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6-350
Conducteurs - Cuivre série Str
6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-4
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14;12;10;9;8;7;6;5;4
Nombre de pôles
Adder
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
6