HUBBELL CANADA
Bloc de distribution électrique en alliage d'aluminium 6061-T6, 4 conducteurs, #2 AWG - 750 kcmil Al/Cu, 600 V, BPD24750
Image of BPD24750 Bloc de distribution électrique en alliage d'aluminium 6061-T6, 4 conducteurs, #2 AWG - 750 kcmil Al/Cu, 600 V, BPD24750
Image of BPD24750 Bloc de distribution électrique en alliage d'aluminium 6061-T6, 4 conducteurs, #2 AWG - 750 kcmil Al/Cu, 600 V, BPD24750

Bloc de distribution électrique en alliage d'aluminium 6061-T6, 4 conducteurs, #2 AWG - 750 kcmil Al/Cu, 600 V, BPD24750

Marque: Burndy

No de catalogue: BPD24750

Bloc de distribution électrique en alliage d'aluminium 6061-T6, 4 conducteurs, #2 AWG - 750 kcmil Al/Cu, 600 V.

Général

Catalog Number

BPD24750

Matériau

Aluminum Alloy

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

UPC

781810601532

UPC 14 Digit GTIN

00781810601532

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 en

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.5 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-750 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1