Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS4K3FS
Catalog Number
BDBLCS4K3FS
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194° F
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de placage
Étain
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810676882
UPC 14 Digit GTIN
00781810676882
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.15
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
231
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.09
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
620 A
Tension maximale
600 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
6 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
14 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14 AWG - 2/0 AWG
Nombre de pôles
3
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
2