HUBBELL CANADA
Bloc de distribution, un pôle Style ouvert 6 AWG- 350 Kcmil (Run), 6 AWG- 350 Kcmil (Tap), BDBMCS3U1
Image of BDBMCS3U1 Bloc de distribution, un pôle Style ouvert 6 AWG- 350 Kcmil (Run), 6 AWG- 350 Kcmil (Tap), BDBMCS3U1
Image of BDBMCS3U1 Bloc de distribution, un pôle Style ouvert 6 AWG- 350 Kcmil (Run), 6 AWG- 350 Kcmil (Tap), BDBMCS3U1
play

Bloc de distribution, un pôle Style ouvert 6 AWG- 350 Kcmil (Run), 6 AWG- 350 Kcmil (Tap), BDBMCS3U1

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMCS3U1

Bloc de distribution, un pôle style ouvert 6 AWG- 350 Kcmil (Run), 6 AWG- 350 Kcmil (Tap).

  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les conceptions à prise de gamme s'adaptent à des tailles de fil jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires
  • permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également Montage sur rail DIN
  • le style sans danger pour les doigts est fourni avec des couvercles supérieurs et des plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, fournit un indice CEI 605219 IP-20
  • base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
  • Indice d'inflammabilité UL94 de V0

Général

Application

VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.

Catalog Number

BDBMCS3U1

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSIPOLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

BDB

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Type de placage

Etain

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810675731

UPC 14 Digit GTIN

00781810675731

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1215

Quantité dans l'emballage

1