HUBBELL CANADA
Image of BDBLCS10LR1DW Blocs de distribution à poser BURNDY® VERSIPOTEAU™, BDBLCS10LR1DW
Image of BDBLCS10LR1DW Blocs de distribution à poser BURNDY® VERSIPOTEAU™, BDBLCS10LR1DW
play

Blocs de distribution à poser BURNDY® VERSIPOTEAU™, BDBLCS10LR1DW

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLCS10LR1DW

Blocs de distribution à poser en aluminium VERSIPOLE™ de Burndy®. Conforme à 600 volts ; répertorié selon UL1953. Permet le passage continu des conducteurs. Accepté pour le montage sur panneau ou sur rail DIN pour les tailles moyennes et grandes. Conçus pour être utilisés avec des conducteurs de code et des conducteurs flexibles sans nécessiter d'embouts. Le modèle AL9CU est conçu pour être utilisé avec des conducteurs en cuivre et en aluminium. Fourni avec un couvercle noir.

  • S'adapte aux conducteurs flexibles et codés
  • cULus homologué selon UL1953
  • AL9CU homologué pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre
  • 100kA SCCR rating with correct fusing

Général

Catalog Number

BDBLCS10LR1DW

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Matériau - base

NYLON 6/6

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless steel

Type d'article

M

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Type de matériel - Vis

Tin plated Aluminum

Type de produit

Run/Tap

UPC

621945549951

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6.16 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

475

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

Run - 777 Kcmil, Tap - # 6 Awg - 4/0 Str.

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires

# 6 Awg - 4/0 Str. Flex

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série

500-750 Flex

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série

500-750 Flex

Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires

# 6 Awg - 4/0 Str. Flex

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires

# 6 Awg - 4/0 Str. Flex

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série

500-750 Flex

Conducteurs - Cuivre série Str

500-750 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

# 6 Awg - 4/0 Str.

Nombre de pôles

1

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

216

Quantité dans l'emballage

3