Marque: Burndy
No de catalogue: BDBLCS10LV1DW
Catalog Number
BDBLCS10LV1DW
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Matériau - base
NYLON 6/6
Matériel - quincaillerie de montage
Stainless steel
Type d'article
M
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de matériel - Vis
Tin plated Aluminum
Type de produit
Run/Tap
UPC
621945550155
Hauteur
4.1 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6.16 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
475
Tension nominale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
Run - 777 Kcmil, Tap - 535 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires
# 4 Awg - 500 Kcmil Flex
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série
500-750 Flex
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série
500-750 Flex
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
# 4 Awg - 500 Kcmil Flex
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
# 4 Awg - 500 Kcmil Flex
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
500-750 Flex
Conducteurs - Cuivre série Str
500-750 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
# 4 Awg - 500 Kcmil
Nombre de pôles
1
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
216
Quantité dans l'emballage
3