HUBBELL CANADA
Boîte, béton polymère, 12"x12"x12", Mur droit, Fond plein, Joint, PC1212DG12
Image of PC1212DG12 Boîte, béton polymère, 12"x12"x12", Mur droit, Fond plein, Joint, PC1212DG12
*Image représentative
Image of PC1212DG12 Boîte, béton polymère, 12"x12"x12", Mur droit, Fond plein, Joint, PC1212DG12
play
In Depth: ANSI vs AASHTO - Hubbell
play
PenCell® Enclosures
+5
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures

Boîte, béton polymère, 12"x12"x12", Mur droit, Fond plein, Joint, PC1212DG12

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PC1212DG12

Les boîtiers d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère de haute qualité dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour toute application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PC1212DG12

Charge nominale (ANSI)

T15

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Straight Wall

UPC

662037100155

Dimensions

Dimensions

12 po x 12 po x 12 po

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Longueur

12 in

Poids

43.05 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T15