Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG2436BA42
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PG2436BA42
Charge nominale (ANSI)
T22
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Type
Below Ground Boxes
Type de produit
Straight Wall
UPC
662037126834
Dimensions
36 po x 24 po x 42 po
Hauteur
42 in
Largeur
24 in
Longueur
36 in
Poids
312.9 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T22