Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG3660BA24
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PG3660BA24
Charge nominale (ANSI)
T22
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Type
Below Ground Boxes
Type de produit
Straight Wall
UPC
662037100025
Dimensions
60 po x 36 po x 24 po
Hauteur
24 in
Largeur
36 in
Longueur
60 in
Poids
422 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T22