Marque: TradeSelect
No de catalogue: 721711
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
721711
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 8 x 1 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Taille
4-11/16 in
Type
Square Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003473
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.82 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 8 x 1 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1080
Quantité dans l'emballage
30