Marque: TradeSelect
No de catalogue: 521711MSB
Les vis autotaraudeuses éliminent pratiquement le dénudage
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Catalog Number
521711MSB
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 3 x ½-3/4 in Comb ination, 2 x 1 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
1 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Retrait du support
0
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Square Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463040324
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1 in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
1 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.61 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 3 x ½-3/4 in Comb ination, 2 x 1 in
Retrait du support
0
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
700
Quantité dans l'emballage
20