HUBBELL CANADA
Boîte carrée de 4-11/16 po. Boite carrée, étirée, 1-1/2 po. Profondeur, Trois 1/2 et Douze 3/4 po KO's, 246
Image of 246 Boîte carrée de 4-11/16 po. Boite carrée, étirée, 1-1/2 po. Profondeur, Trois 1/2 et Douze 3/4 po KO's, 246
Image of 246 Boîte carrée de 4-11/16 po. Boite carrée, étirée, 1-1/2 po. Profondeur, Trois 1/2 et Douze 3/4 po KO's, 246

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boite carrée, étirée, 1-1/2 po. Profondeur, Trois 1/2 et Douze 3/4 po KO's, 246

Marque: Raco

No de catalogue: 246

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boite carrée, étirée, 1-1/2 po. Profondeur, Trois 1/2 et Douze 3/4 po KO's.

  • Les têtes de vis combinées permettent une installation plus rapide
  • Les débouchures TKO permettent une flexibilité de conception et d'installation
  • Les boîtiers carrés sont utilisés lorsque des parcours de conducteurs multiples sont divisés en deux directions ou plus pour alimenter un certain nombre de dispositifs électriques
  • Avec un raccord approprié, ils peuvent être utilisés pour les conduits, les câbles NMSC, les câbles armés, les câbles à gaine métallique et les câbles flexibles
  • Capacité de 29,5 po cu.

Général

Catalog Number

246

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

4-11/16 in. Square Boxes & Extension Rings

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Box

Type de produit

Steel Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169002469

Dimensions

Capacité en pieds cubes

29.5 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Poids

0.804 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.563 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1650

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging