Marque: Raco
No de catalogue: 235
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées. Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 V.
Catalog Number
235
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
UPC
050169902356
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
7.01 in
Largeur
4.436 in
Poids
1.008 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.402 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
Nombre d'unités sur la palette
1100
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging