Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52171KBAR
Make great cross connections with this Hubbell® 4 in. Square Box. 2-1/8 in. Deep. Used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices. The backed-out ground screws position saves time on installation by eliminating the step of backing out the screw when installing the ground wire. For use with Hubbell® 4 in. Square Box Covers
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
52171KBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Square Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463001912
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.7 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
40