HUBBELL CANADA
Boîte de câbles pare-vapeur à 2 groupes, non métallique, 2022FBAR
Boîte de câbles pare-vapeur à 2 groupes, non métallique, 2022FBAR

Boîte de câbles pare-vapeur à 2 groupes, non métallique, 2022FBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2022FBAR

Boîtes non-métalliques, Boîtes de dispositifs. Pour utilisation avec câble sous gaine non métallique, à bride avec pare-vapeur, 35 po cu.", 2-groupes avec support affleurant, retrait de 1/2 po, 8 serre-câbles.

  • Pinces auto-serrantes pour l'entrée des fils
  • La bride pare-vapeur/air et le joint d'entrée des fils intégré permettent des économies d'énergie supérieures et une installation rapide
  • Installation mains libres pour les cloisons sèches de 1/2", 5/8" ou 3/4"
  • Vis de mise à la terre montée à l'avant avec tête combinée droite/Robertson

Général

Catalog Number

2022FBAR

Couleur

Jaune

UPC

805035054413

Volume

35.2

Dimensions

Hauteur

5.27 in

Largeur

5.35 in

Profondeur

2.74 in

Profondeur actuelle

2.74 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

50