HUBBELL CANADA
Boîte de dispositif, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec débouchure, 1104KBAR
Image of 1104KBAR Boîte de dispositif, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec débouchure, 1104KBAR
Image of 1104KBAR Boîte de dispositif, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec débouchure, 1104KBAR
Image of 1104KBAR Boîte de dispositif, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec débouchure, 1104KBAR

Boîte de dispositif, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec débouchure, 1104KBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104KBAR

Device Box, 2.5 Inches Deep With Recessed Ears, Gangable, With Knockout.

Boîte pour appareils, 2,5 pouces de profondeur avec oreilles encastrées, groupable, avec défonçable

This Hubbell® Gangable Device Box of 2-1/2 inches deep, offers recessed ears designed to accept the thickness of two drywall sheets. Its 2 concentric knockouts and 2 conduit knockouts of 1/2 in. allow conduit wiring.

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Catalog Number

1104KBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463000960

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.46 lb

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

50