HUBBELL CANADA
Boîte de dispositif de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90, 1104LRWUBAR
Image of 1104LRWUBAR Boîte de dispositif de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90, 1104LRWUBAR
Image of 1104LRWUBAR Boîte de dispositif de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90, 1104LRWUBAR
play
3D View
Image of 1104LRWUBAR Boîte de dispositif de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90, 1104LRWUBAR

Boîte de dispositif de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90, 1104LRWUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LRWUBAR

Rework Device Box, 2.5 Inches Deep, NMD90 and BX90.

Boîte pour appareils de retravail, 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90

This Rework Gangable Device Box has a ‘U’ shape bracket design slightly bent at both ends to avoid the bracket from cutting into the drywall. Retracted bracket grips back of the drywall in one quick step. The captive screw allows the universal cable clamp to be raised simultaneously providing a fast and easy installation

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104LRWUBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

RW - Rework Bracket

UPC

626463020791

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.56 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

RW - Rework Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

40