HUBBELL CANADA
Boîte de sol affleurante en béton, rectangulaire et profonde, 3-groupes, B2433
Image of B2433 Boîte de sol affleurante en béton, rectangulaire et profonde, 3-groupes, B2433
Image of B2433 Boîte de sol affleurante en béton, rectangulaire et profonde, 3-groupes, B2433
Discontinué

Boîte de sol affleurante en béton, rectangulaire et profonde, 3-groupes, B2433

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2433

Boîte de sol affleurante pour béton, 3-groupes, rectangulaire, en acier estampé galvanisé, entièrement réglable, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2433

Construction

Fabriqué

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Acier galvanisé estampé

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

10)3/4" - 1 1/4"

Spécifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 50.8 cu. in. (832.5 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)
  • Size - 3-Gang

Taille

3-groupes

Type

Boîtier rectangulaire en acier galvanisé estampé, 3-groupes, profond

UPC

783585100234

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 12.5 po x 3.72 po

Hauteur

3.72 in

Largeur

12.5 in

Longueur

4.81 in

Taille

3-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

10)3/4" - 1 1/4"